Groupes de marchandise
Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, résistance à la charge jusqu'à 3.959 kg
K2022

Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Palier linéaire à billes comprenant un rail de guidage et un chariot qui se déplace dans le rail de guidage à l'intérieur de la cage à billes. Préférer une position de montage horizontale.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de mouvement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2022 Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, résistance à la charge jusqu'à 3.959 kg 257 kB

Dessins

Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, résistance à la charge jusqu'à 3.959 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBB1Course
S
D
pour vis
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=ChariotC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K2022.28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 Sur demande
K2022.280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 Sur demande
K2022.280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 Sur demande
K2022.280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 Sur demande
K2022.280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 Sur demande
K2022.280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 Sur demande
K2022.280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 Sur demande
K2022.280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 Sur demande
K2022.281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 Sur demande
K2022.281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 Sur demande
K2022.281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 Sur demande
K2022.281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 Sur demande
K2022.281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 Sur demande
K2022.282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 Sur demande
K2022.282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 Sur demande
K2022.282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 Sur demande
K2022.351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 Sur demande
K2022.351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 Sur demande
K2022.351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 Sur demande
K2022.352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 Sur demande
K2022.352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 Sur demande
K2022.352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 Sur demande
K2022.352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 Sur demande
K2022.352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 Sur demande
K2022.352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 Sur demande
K2022.432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 Sur demande
K2022.432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 Sur demande
K2022.432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 Sur demande
K2022.433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 Sur demande
K2022.433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 Sur demande
K2022.4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33