Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Inox.Nota :Les brides de serrage peuvent être équipées avec des patins striés ou lisses.Accessoires :Bride de serrage K1205
Bride de serrage à 3 niveaux K1664
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1215_Datasheet_32657_Patins_pour_bride_de_serrage--fr 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Patins pour bride de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBB1HL

CAOAcc.PrixCommander
K1215.019Alisse19131412 Sur demande
K1215.025Alisse251919,518 Sur demande
K1215.030Alisse30212420 Sur demande
K1215.036Alisse36262825 Sur demande
K1215.043Alisse4331,52928 Sur demande
K1215.119Bstrié19131412 Sur demande
K1215.125Bstrié251919,518 Sur demande
K1215.130Bstrié30212420 Sur demande
K1215.136Bstrié36262825 Sur demande
K1215.143Bstrié4331,52928 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33