Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Polyamide PA, noir.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Nota :Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois. Le réglage indiqué peut être effectué sans paliers.Accessoires :- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0625 Raccord de tube carré articulé 142 kB
 Informations techniques raccord de tube carré 528 kB

Dessins

Raccord de tube carré articulé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LL1GAssorti au
carré
CAOAcc.PrixCommander
K0625.1201511201759340° - 190°20 x 20 x 1,5 Sur demande
K0625.1251511252268380° - 190°25 x 25 x 1,5  Sur demande
K0625.12515122522593845° - 195°25 x 25 x 1,5  Sur demande
K0625.1302011302675400° - 190°30 x 30 x 2 Sur demande
K0625.13020123026684245° - 200°30 x 30 x 2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33