Groupes de marchandise

Les fermetures à déclic en inox KIPP

retour

Un verrouillage sûr pour tous les environnements
Les fermetures à déclic en inox KIPP

Résistantes à l’humidité, aux acides et à l’eau de mer : nos nouvelles fermetures à déclic en inox avec poignée conviennent aux applications les plus diverses, en intérieur comme en extérieur. Ces éléments de verrouillage esthétiques s’intègrent de manière affleurante dans les portes, volets ou capots. Avec leurs dimensions réduites et leur manipulation simple et sûre, ils sont entre autres utilisés dans l’industrie automobile, la technique médicale, la construction navale, les camping-cars et les caravanes, l'ameublement ainsi que l’aérospatial.


Aperçu des faits marquants :

  • Résistantes à la corrosion : Fabriquées en inox A4, les fermetures à déclic des nouvelles séries K1850 et K1851 sont non seulement adaptées aux applications en intérieur, mais aussi aux applications les plus diverses en extérieur.

  • Fonctionnelles et sûres : Équipées d’une poignée rétractable, nos fermetures à déclic en inox permettent un montage affleurant dans les portes, volets ou capots et garantissent un verrouillage rapide et sûr grâce à leur fonction d’encliquetage. Pour les secteurs avec des exigences de sécurité plus strictes, nous proposons une version verrouillable.

  • Adaptables : Nos fermetures à déclic en inox sont disponibles en deux tailles différentes pour des épaisseurs de vantail comprises entre 2 et 12 mm et entre 12 et 22 mm, avec surface polie ou mate.

  • Ergonomiques : Pour les applications nécessitant un actionnement à distance pour des raisons d’ergonomie ou de sécurité, nous proposons à nos clients une version avec raccord de câble Bowden (K1851).


Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33