Grupos de mercancía
Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C
K2353

Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elevadores de módulos pueden montarse en módulos de sujeción UNILOCK a través de dos interfaces de cambio de punto cero. El montaje es posible con una distancia de centro a centro entre dos módulos de sujeción de 200 mm. Las elevaciones del módulo garantizan que los dispositivos o las piezas de trabajo puedan cambiarse en la sala de máquinas rápidamente y con precisión de repetición. Los sistemas de sujeción ofrecen un acceso óptimo para el mecanizado de piezas gracias a interfaces de cambio elevadas o inclinadas en ángulo. Además, el uso de las elevaciones del módulo garantiza una alineación centrada en la sala de máquinas.
El mecanizado por varios lados es posible mediante el posicionamiento orientado de la posición de sujeción.
Material:Cuerpos base de acero para herramientas.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión:Módulo de sujeción con superficies funcionales templadas por cementación y rectificadas.Indicación:Las elevadas fuerzas de sujeción son generadas por el conjunto de muelles integrado (la unidad se sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Incluso en caso de una caída de presión o de fluctuaciones en el suministro de aire comprimido, se mantiene la fuerza de tracción completa.

Todos los módulos de sujeción traen una función turbo incluida de serie. Un breve impulso de aire en la conexión de aire «turbo» vuelve a aumentar significativamente la fuerza de tracción normal obtenida con los muelles. Esto significa que los módulos de sujeción también son muy útiles para el mecanizado pesado.

Se recomienda el uso de la función turbo para obtener la máxima fuerza de tracción.

Las siguientes fuerzas de sujeción son posibles con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Los pernos de sujeción sólo pueden sujetarse en combinación con una unidad de cambio montada en el módulo de sujeción.

El tamaño uniforme del perno de sujeción para todos los módulos de sujeción y la compatibilidad con el sistema de sujeción modular de 5 ejes 80 garantizan una amplia gama de aplicaciones posibles.
Datos técnicos:- Fuerza de compresión con turbo de 25 kN.
- Presión del sistema: 6 bar, aire lubricado.
- Precisión de repetición ≤0,005 mm.
- Conexión opcional para el aire de limpieza.
Rango de temperatura:+5 °C a +60 °C.Ventajas:- Función turbo de serie.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Posicionamiento mediante cono corto.
- Fuerzas de tracción elevadas.
- Optimización del tiempo de preparación.
Accesorios:Perno de sujeción K0967.
Perno protector para módulos de sujeción K1010.
Cubierta para módulos de sujeción K1010.
Indicación sobre el dibujo:
1) Roca de montaje para estribo de carga para equilibrar la distribución del peso al girar
2) Conexión de aire G1/8, función turbo
3) Conexión de aire G1/8, abrir
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2353 Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C 282 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 116 kB

Planos

Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4P=Presión de
servicio
bar
Fuerza de compresión
con Turbo
kN
CADAcc.PrecioPedir
K2353.138150113810055107,6551381211503563,5352183382001256253625 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33