Grupos de mercancía
Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior
K1678

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:

Casquillo roscado y pestillo 1.4308.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión:Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.

Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Aplicación:El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.Ventajas:Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo
La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado
El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290.
Indicación sobre el dibujo:

Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K1678_Datasheet_31906_Pasadores_de_bloqueo_de_acero_inoxidable_con_gu_a_interior--es 320 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1678.10405101A5M10x11645,82515936131,3814 A petición
K1678.10406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 A petición
K1678.10408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 A petición
K1678.10410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 A petición

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1678.10505101B5M10x11645,8251593613171,3814 A petición
K1678.10506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 A petición
K1678.10508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 A petición
K1678.10510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 A petición

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1678.10605101Cgris antracita RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.10606121Cgris antracita RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.10608161Cgris antracita RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.10610201Cgris antracita RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.106051012Cnaranja puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.106061212Cnaranja puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.106081612Cnaranja puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.106102012Cnaranja puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.1060510116Camarillo colza RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.1060612116Camarillo colza RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.1060816116Camarillo colza RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.1061020116Camarillo colza RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.1060510148Crojo tráfico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.1060612148Crojo tráfico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.1060816148Crojo tráfico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.1061020148Crojo tráfico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.1060510186Cverde señal RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.1060612186Cverde señal RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.1060816186Cverde señal RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.1061020186Cverde señal RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.1060510187Cazul tráfico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.1060612187Cazul tráfico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.1060816187Cazul tráfico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.1061020187Cazul tráfico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición
K1678.1060510188Cgris claro RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 A petición
K1678.1060612188Cgris claro RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 A petición
K1678.1060816188Cgris claro RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 A petición
K1678.1061020188Cgris claro RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 A petición

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma D, con tapa de pestillo y tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma D, con tapa de pestillo y tuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1678.10705101Dgris antracita RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.10706121Dgris antracita RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.10708161Dgris antracita RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.10710201Dgris antracita RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.107051012Dnaranja puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.107061212Dnaranja puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.107081612Dnaranja puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.107102012Dnaranja puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.1070510116Damarillo colza RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.1070612116Damarillo colza RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.1070816116Damarillo colza RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.1071020116Damarillo colza RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.1070510148Drojo tráfico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.1070612148Drojo tráfico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.1070816148Drojo tráfico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.1071020148Drojo tráfico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.1070510186Dverde señal RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.1070612186Dverde señal RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.1070816186Dverde señal RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.1071020186Dverde señal RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.1070510187Dazul tráfico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.1070612187Dazul tráfico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.1070816187Dazul tráfico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.1071020187Dazul tráfico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
K1678.1070510188Dgris claro RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 A petición
K1678.1070612188Dgris claro RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 A petición
K1678.1070816188Dgris claro RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 A petición
K1678.1071020188Dgris claro RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33