Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
K0040

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:

Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.

Las mordazas de sujeción de la versión K0040.08 y K0040.0810 no tienen ninguna acanaladura.

A través del agujero alargado integrado es posible introducir las mordazas de sujeción.

Recorrido de desplazamiento con referencia:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0040 Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas 266 kB

Planos

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1A
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersión 2GFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0040.08liso2731292115M8X252,5para perforación roscadaM81525 A petición
K0040.0810liso2731292115M8X252,5para ranura en t101525 A petición
K0040.12acanalado4249413022M12X404para perforación roscadaM123085 A petición
K0040.1214acanalado4249413022M12X304para ranura en t143085 A petición
K0040.16acanalado5766564229M16X605para perforación roscadaM1650210 A petición
K0040.1618acanalado5766564229M16X505para ranura en t1850210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33