Grupos de mercancía
Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles
K0050

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Para compensar tolerancias, el cierre acodado dispone de un gancho de sujeción móvil.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 15 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición:Disponible con seguro contra apertura brusca.Accesorios:Placa de retención K0050.
Placa de retención K0044.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0050 Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles 199 kB

Planos

Cierres acodados de acero o acero inoxidable con brida de sujeción triangular móvil hasta 1000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0050.1421121aceroA1000 A petición
K0050.1421122acero inoxidableA1000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33