Grupos de mercancía

Sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP para piezas de trabajo de 40 toneladas

Volver
  • El sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP para piezas de trabajo de 40 toneladas ha demostrado su eficacia con una elevada estabilidad y fiabilidad.

Sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP para piezas de trabajo de 40 toneladas

HEINRICH KIPP WERK muestra el sistema de sujeción modular de 5 ejes del tamaño Ø 138 en el salón MOULDING EXPO. En las aplicaciones con piezas pesadas ya ha demostrado su valía, con una elevada estabilidad y fiabilidad.

Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138
Módulo de base de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 138 mm

       
      
Placa de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 138 mm
Hace un año, HEINRICH KIPP WERK presentó el nuevo sistema
de sujeción modular de 5 ejes para sujetar piezas de trabajo de más de 1 m de tamaño.
A principios del 2019, con ocasión de la feria MOULDING EXPO, el equipo técnico de KIPP pudo informar sobre el éxito del uso de este sistema bajo condiciones extremas. La sujeción de una pieza con un peso de 40 t.
La exigencia planteada por el cliente era sujetar una familia de herramientas para máquinas de moldeo por inyección, con una fijación vertical para un mecanizado completo de 5 caras. La pieza más pequeña de esta familia tenía unas medidas de 2 m x 2 m x 0,8 m y un peso a partir de 15 t. La más grande, medía 4 m x 4 m x 1,1 m y pesaba hasta 40 t.

El sistema de sujeción modular de 5 ejes de KIPP del tamaño Ø 138 estaba predestinado para esta aplicación. Después de instalar el sistema de fijación, se consiguió optimizar más del 300 % el tiempo de preparación. Hasta entonces, el cliente había tardado 90 minutos en preparar el equipamiento y ahora, tan solo 20 minutos, como máximo. Se realiza un peso de apoyo de 10 t por módulo. Siempre se utilizan simultáneamente 4 módulos básicos de un tamaño de Ø 138. La colocación se realiza mediante una ayuda de centrado en el módulo de base, para que resulte más fácil depositar la pieza con una grúa.

El sistema de sujeción modular 138 es compatible con los tamaños existentes (50 mm y 80 mm) y de aplicación universal. La ejecución XXL permite fijar hasta roscas M 60.

Ir a los productos

K1423 Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 138 mm
K1422 Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 138 mm
Perno de sujeción UNILOCK, tamaño de sistema 138 mm

¿Desea saber más sobre nuestro sistema de sujeción modular de 5 ejes? Póngase en contacto con nuestros expertos:

spanntechnik@kipp.com

KIPP muestra sus productos en acción en la feria MOULDING EXPO de Stuttgart en mayo del 2019 – PABELLÓN 3 | STAND 3A13.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33