Grupos de mercancía

Los nuevos elementos de sujeción neumáticos

Volver

Reducir los tiempos de preparación con los elementos de sujeción de KIPP

HEINRICH KIPP WERK ha ampliado su gama de productos con los elementos de sujeción neumáticos. Estos productos están concebidos para cometidos sencillos de sujeción y posicionamiento y ofrecen excelentes resultados allí donde las piezas de trabajo tienen que cambiarse de forma rápida y automatizada, como por ejemplo al cambiar palés, placas de portapiezas o también accesorios de robots. Los elementos de sujeción de KIPP, por su robusta construcción, son idóneos para aplicaciones en condiciones exigentes en la fabricación de semiconductores, el procesamiento de alimentos, así como en los entornos de producción de los sectores de cosmética y farmacéutico. Están disponibles los productos siguientes:

  • Dos soportes de posicionamiento distintos (con efecto simple o doble) para sujetar con pernos. Garantizan una fuerza de sujeción de 30 o 40 N (con 0,5 MPa). La versión de brida tiene una función de seguridad, en la que un muelle integrado interviene en caso de caída de presión.
  • Cilindros de posicionamiento que permiten sujetar sobre casquillos receptores. Las dos variantes se diferencian por el principio de sujeción: La variante 1 está sujeta por un muelle en el estado inicial. Tiene entonces una fuerza de sujeción de 50 N. El cilindro de posicionamiento se suelta mediante aire comprimido. La variante 2 está suelta en el estado inicial. Con aire comprimido, el cilindro de posicionamiento alcanza una fuerza de sujeción de 150 N (con 0,5 MPa).
  • Brida de centrado para la sujeción directa de piezas. Permiten un diámetro de sujeción de 16-20 mm y una fuerza de retención de 77 N (con 0,5 MPa).

Los elementos de sujeción de KIPP están equipados con cuerpos base de acero inoxidable, pasador y casquillo endurecidos, así como juntas de elastómero NBR. Destacan por una alta precisión de repetición de aprox. ± 0,2 mm. La presión de servicio es de 0,3-0,7 MPa.

                       

                  

Ir a los sistemas de posicionamiento y sujeción

                       

                  

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33