Grupos de mercancía

Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP

Volver
  • Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP
  • Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP
  • Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP
  • Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP
Un surtido bien estructurado

Nuevo catálogo de Técnica de sujeción KIPP

Con ocasión de la feria METAV 2018 KIPP ha publicado su nuevo catálogo de TÉCNICA DE SUJECIÓN. Este catálogo, con 460 páginas que dan cabida a más de 2.800 componentes de sujeción, ha sido completamente restructurado.
HEINRICH KIPP WERK ha remodelado su surtido de técnica de sujeción. Los 2.800 componentes para la sujeción de piezas de trabajo que abarca están ahora clasificados en 19 grupos de productos. Para una mayor claridad, estos grupos están divididos además en 4 secciones. Todo ello con la finalidad de hacer la búsqueda más intuitiva. Así, el usuario encontrará con la máxima rapidez lo que está buscando para su aplicación: productos, precios y medidas. De forma análoga a la tienda en la Web.
Los sistemas tienen una concepción modular y son compatibles entre sí. Con ello se garantiza una máxima optimización de los tiempos de preparación y equipamiento para las máquinas de mecanizado. Los componentes estándar están disponibles en stock al 95% por ciento, permitiendo un rápido suministro.
La incorporación de numerosas novedades ha añadido 100 páginas al catálogo de técnica de sujeción, que ahora cuenta con 460. En todos los grupos de productos hay optimizaciones y novedades.

Como complemento del „BALL lock“ mecánico existente, ha ingresado en la gama un sistema neumático de sujeción y posicionamiento .

La pirámide de mineral fundido es una de las incorporaciones, para las fijaciones en espacios muy estrechos, la base ideal para el mecanizado de 5 ejes.

Los nuevos dispositivos mecánicos de sujeción de forma (redondos y angulares) permiten una sujeción segura para el proceso de las piezas de formas libres.

Un nuevo grupo comprende los dispositivos de sujeción central con intersección de punto cero y aptos para automatización.

El sistema deestabilizador de pieza de trabajo logra reducir considerablemente las vibraciones en la pieza.

Ir a la tienda

Marc Geiser, jefe de equipo de técnica de sujeción en HEINRICH KIPP WERK lo explica así: "La nueva estructura del catálogo, así como la ampliación de la gama, están muy bien pensadas y concebidas. El cliente tiene a su disposición un variado programa de componentes para la sujeción universal de piezas. Además, los sistemas son compatibles entre sí porque están basados en el sistema de sujeción de punto cero. Todos los demás componentes están claramente definidos por la interfaz común de pernos de sujeción. De esta manera se tarda pocos segundos en realizar cambios de piezas de trabajo. Con los sistemas de sujeción de alta flexibilidad de KIPP, conseguirá unos tiempos de preparación mínimos, con lo que podrá hacer frente a los desafíos de la técnica de sujeción.“

Solicite aquí nuestro nuevoCatálogo de Técnica de sujeción de KIPP,

o también puede ojearlo en línea y realizar su pedido con un solo clic en la tienda online.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33