Grupos de mercancía

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP

Volver
Test

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP

Nueva tecnología de sujeción en el mecanizado de 5 ejes

El »dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto tiene una tecnología de sujeción completamente nueva. Mediante la separación del flujo de fuerza y el posicionamiento de las piezas de trabajo, se obtienen valores de sujeción considerablemente mejores. Gracias a la distribución inteligente de la fuerza solo se transmiten pequeños momentos de torsión a la mesa de máquinas.

Además, la pieza de trabajo siempre queda centrada gracias a la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes. Las piezas de trabajo quedan presionadas firmemente en la superficie de apoyo debido al efecto de tracción hacia abajo por ambos lados de las mordazas de sujeción. La nueva tecnología de sujeción se emplea en máquinas de 5 ejes e incrementa la rigidez para obtener elevadas fuerzas de corte y de empuje.

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP

De un vistazo: dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto

• Anchura de sujeción: de 20 mm a 320 mm, ampliable
• Anchura de mordaza: 90 mm o 125 mm
• Mordazas de sujeción: lisas o con pines de sujeción
• Interfaces: mesas con ranuras en T, sistemas de cuadrícula, sistemas de sujeción de punto cero
• Regulación rápida de las mordazas de sujeción mediante una escala
• Acceso óptimo a la pieza de trabajo
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33