Grupos de mercancía

HEINRICH KIPP WERK en la feria FachPack 2019

Volver

HEINRICH KIPP WERK en la feria FachPack 2019

Elementos estándar para la industria del embalaje

En la feria FachPack 2019, que se celebra en Núremberg del 24 al 26 de septiembre del 2019, HEINRICH KIPP WERK presenta numerosos productos con relevancia para el sector del envasado y los embalajes. Entre otros, un nuevo cuarto de vuelta en Hygienic Design que pertenece a la serie de productos de acero inoxidable NOVOnox hygienic.

Más de 1.600 expositores presentarán en la FachPack 2019 las últimas innovaciones para el sector del envasado y los embalajes. KIPP presenta, entre otros productos, su nuevo cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T que cumple las más elevadas exigencias en cuestión de higiene: Gracias a su superficie de acero inoxidable con pulido de espejo, los radios de transición a juego y la junta de silicona circular en todo el perímetro, este artículo cumple con la norma DIN EN 1672-2:2009 (el reglamento de higiene en máquinas) y está homologado según GS-NV 2:2013/06 para la maquinaria para productos alimentarios. Además, la empuñadura facilita la limpieza. El agua, los detergentes y otros líquidos resbalan completamente por la superficie, por lo que se evita la contaminación.

El cuarto de vuelta forma parte de la serie de productos NOVOnox hygienic, que, desde el pasado año, complementa el amplio surtido de acero inoxidable de KIPP. Sus características anti corrosión, robustas y en pro de la higiene hacen a estos productos ideales para usos en la industria de envasado y embalajes.

El público de esta feria especializada podrá convencerse de las soluciones inteligentes de KIPP: Por ejemplo, el indicador de posicionamiento, que garantiza el control de los valores de posición directamente en el eje o el husillo en un máquina o instalación. Los volantes y manivelas de mano permiten el reglaje manual del formato en las máquinas de embalaje, mientras que las versátiles palancas de sujeción se pueden utilizar como elementos de mando o para la sujeción de los más diversos componentes. Los accesorios de perfiles de aluminio complementan siguiendo un diseño modular las mesas de trabajo, los bancos de prueba o las plantas de producción. Además, los pies regulables a juego de KIPP garantizan una posición firme y segura de todas las máquinas.

HEINRICH KIPP WERK estará presente en la FachPack, en el pabellón 3, stand 234.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33