Grupos de mercancía
Mirillas de nivel de aceite curvas
K0447

Mirillas de nivel de aceite curvas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento,
resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0447 Mirillas de nivel de aceite curvas 150 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite curvas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0447.2203822G3/8151410198 A petición
K0447.2801228G1/22017102412 A petición
K0447.3503435G3/42520103016 A petición
K0447.4210042G1312410,53620 A petición
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
Venezuela
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33