Grupos de mercancía
Conectores para tubo, bridasde acero inoxidable
K0479

Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0479 Conectores para tubo, bridasde acero inoxidable 524 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, bridasde acero inoxidable

Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADAcc.PrecioPedir
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 A petición
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 A petición
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 A petición
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 A petición
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 A petición

Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, brida de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGHKLMNOPSCADAcc.PrecioPedir
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 A petición
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33