Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm
K1174

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión:Acabado natural.Indicación:Bisagras en versión enrollada.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:

M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1174 Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm 167 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 93,2 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1174.20750acero2011,275602,81,80,811801210 A petición
K1174.120750acero inoxidable A22011,275602,81,80,814301740 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33