Grupos de mercancía
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
K0259

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda y empuñadura de termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo se suministra sin montar. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicaciones de montaje, ver K0256.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0259 Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad 415 kB

Planos

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión

Versión 2Material
del componente
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAcc.PrecioPedir
K0259.108008agujero de referencia-termoplástico25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- A petición
K0259.108010agujero de referencia-termoplástico258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- A petición
K0259.108012agujero de referencia-termoplástico258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- A petición
K0259.210010agujero de referencia-termoplástico2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- A petición
K0259.210012agujero de referencia-termoplástico2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- A petición
K0259.312512agujero de referencia-termoplástico3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- A petición
K0259.312514agujero de referencia-termoplástico3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- A petición
K0259.312516agujero de referencia-termoplástico3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- A petición
K0259.416014agujero de referencia-termoplástico4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- A petición
K0259.416016agujero de referencia-termoplástico4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- A petición
K0259.10800802agujero de referencia con ranura-termoplástico25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 A petición
K0259.10801003agujero de referencia con ranura-termoplástico258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 A petición
K0259.10801204agujero de referencia con ranura-termoplástico258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 A petición
K0259.21001003agujero de referencia con ranura-termoplástico2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 A petición
K0259.21001204agujero de referencia con ranura-termoplástico2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 A petición
K0259.31251204agujero de referencia con ranura-termoplástico3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 A petición
K0259.31251405agujero de referencia con ranura-termoplástico3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 A petición
K0259.31251605agujero de referencia con ranura-termoplástico3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 A petición
K0259.41601405agujero de referencia con ranura-termoplástico4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 A petición
K0259.41601605agujero de referencia con ranura-termoplástico4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 A petición
K0259.1080086agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- A petición
K0259.1080106agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- A petición
K0259.1080126agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- A petición
K0259.2100106agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- A petición
K0259.2100126agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- A petición
K0259.3125126agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- A petición
K0259.3125146agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- A petición
K0259.3125166agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- A petición
K0259.4160146agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- A petición
K0259.4160166agujero de referenciacon perforación transversaltermoplástico4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- A petición
K0259.108008026agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 A petición
K0259.108010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 A petición
K0259.108012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 A petición
K0259.210010036agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 A petición
K0259.210012046agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 A petición
K0259.312512046agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 A petición
K0259.312514056agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 A petición
K0259.312516056agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 A petición
K0259.416014056agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 A petición
K0259.416016056agujero de referencia con ranuracon perforación transversaltermoplástico4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Paraguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33