Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX Mordazas de sujeción lisas
K1555

Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX Mordazas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX se caracteriza por una alta estabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. El dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX se puede utilizar también como dispositivo de sujeción con leva o como dispositivo de sujeción de piezas brutas. Si se utiliza la función de tracción hacia abajo, la pieza de trabajo puede tensarse con una precisión de repetición de ±0,01 mm. Un altura de sujeción de pieza de trabajo de 155/180 mm facilita en gran medida la accesibilidad durante el mecanizado. El ancho de sujeción se preajusta con la manivela de mano para reducir los tiempos de equipamiento. Además, las geometrías cerradas y la resistencia a la suciedad que esto conlleva reducen al mínimo los tiempos de mantenimiento y reparación.Material:Acero.Versión:Placa de base y apoyo de piezas de trabajo endurecidos.Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Modo de accionamiento:Ajuste rápido a través de manivela de mano.Ventajas:Inserto como dispositivo de sujeción céntrico con función de tracción hacia abajo o tornillo de banco.
Ajuste sencillo y continuo de ancho de sujeción mediante manivela de mano.
Óptima altura de sujeción para mecanizado de 5 ejes.
Distintas posibilidades de conexión en mesas de máquinas.
A petición:Diversas piezas de repuesto, anchos de sujeción más grandes.Accesorios:Placas de base K1556
Mordaza de sujeción con pines K1557
Mordazas de sujeción combinadas lisas/con pines K1557
Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado K0975
Apoyos K0974
Árboles de extensión K0990
Accesorio sujeción de piezas redondas K0989
Set de tope K0993
Pernos de sujeción K0967.140250516, K0967.240250516
Set de unidades de sujeción K1008
Tuercas correderas en ranura K0954.1814X20
Tornillos de ajuste K0815.12065
Tornillos cilíndricos K0869.12X60
Llaves dinamométricas K1489.01
Fuerza de sujeción:Ver diagramaUso:Adecuado para mesas con ranura en T, sistemas de sujeción de punto cero y de perforación de retícula.
Medida 282,84 mm para la disposición diagonal en sistemas de sujeción de punto cero con cota de 52/96/200mm.
Tolerancias:Con una profundidad de sujeción >5 mm, la precisión de repetición con función de tracción hacia abajo es±0,01.Volumen de suministroEn función de las longitudes de las placas de base, ver las instrucciones de uso.Características especiales:
RoHS

Planos

Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX Mordazas de sujeción lisas
Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX Mordazas de sujeción lisas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Amplitud de
sujeción
extensible
Fuerza de tracción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180ver diagrama A petición
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300ver diagrama A petición
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180ver diagrama A petición
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300ver diagrama A petición
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528ver diagrama A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33