- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- K1523
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio sin empuñadura
- K1524
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1525
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0671
Volantes DIN 950 de fundición gris
- K0160
Volantes DIN 950 de aluminio
- K1208
Volantes DIN 950, de acero inoxidable
- K1520
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
- K1521
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1522
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0163
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
- K1307
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0164
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0165
Volantes de disco sin empuñadura
- K0256
Volantes
- K0257
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0258
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
- K0259
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0184
Volantes
- K0262
Moletas con empuñadura
- K0275
Ruedas delta
- K1661
Volantes de chapa de acero
- K1875
Volantes de chapa de acero
- K1876
Volantes de chapa de acero inoxidable
- K0726
Empuñaduras esféricas giratorias
- K0684
Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468
- K0685
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469
- K0727
Manivelas de mano de aluminio
- K0997
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0996
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0998
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0999
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0266
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable
- K0659
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0268
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0728
Manivelas esféricas de acero
- K0740
Empuñaduras cilíndricas giratorias con hexágono interior
- K0774
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K0775
Empuñaduras cilíndricas plegables
- K1000
Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable
- K0263
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K1468
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias
- K1469
Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables
- K0265
Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático
- K1470
Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático
- K0166
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero
- K1199
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
- K0167
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio
- K0168
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
- K1209
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero inoxidable
- K0169
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio
- K1221
Empuñaduras cónicas fijas
- K0170
Empuñaduras giratorias
- K0651
Empuñaduras giratorias ovaladas
- K0172
Empuñaduras cónicas
- K1207
Botones cónicos
- K1222
Botones ovalados
- K1201
Empuñaduras cónicas giratorias
- K1202
Empuñaduras cónicas
- K0173
Arandelas de apoyo
- K0408
Indicador de posicionamiento
- K2106
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0409
Indicador de posicionamiento
- K2107
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0410
Indicador de posicionamiento
- K2108
Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
- K0411
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K0771
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K1657
Indicadores de posicionamiento de plástico con interfaz electrónica IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos sensores pasivos diseño en miniatura con interfaz IO-Link
- K1905
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño
- K1906
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
- K1926
Sensores de eje hueco con palpado magnético
- K1927
Casquillos reductores
- K1663
Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm
- K0412
Casquillos reductores
- K0413
Placas intermedias
- K0414
Placas de montaje
- K1928
Botones de regulación con indicador de posicionamiento pantalla digital
- K1929
Indicador de posicionamiento para volantes pantalla analógica/digital
- K1930
Volantes para indicador de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0162Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, sin empuñadura cilíndrica |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0162.0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | A petición | | K0162.0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | A petición | | K0162.0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | A petición | | K0162.0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | A petición | | K0162.0125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | A petición | | K0162.0125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | A petición | | K0162.0160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | A petición | | K0162.0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | A petición | | K0162.0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | A petición | | K0162.0200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | A petición | | K0162.0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | A petición | | K0162.0250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | A petición | | K0162.1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | A petición | | K0162.1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0162.1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | A petición | | K0162.1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0162.1125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | A petición | | K0162.1125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | A petición | | K0162.1160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | A petición | | K0162.1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | A petición | | K0162.1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | A petición | | K0162.1200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | A petición | | K0162.1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | A petición | | K0162.1250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | A petición | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica fija |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0162.2080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.2080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.2100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.2100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.2125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | A petición | | K0162.2125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | A petición | | K0162.2160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.2160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.2200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.2200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.2250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | A petición | | K0162.2250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | A petición | | K0162.3080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.3080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.3100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.3100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.3125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | A petición | | K0162.3125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | A petición | | K0162.3160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.3160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.3200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.3200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.3250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | A petición | | K0162.3250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | A petición | |
|
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta, con empuñadura cilíndrica giratoria |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0162.4080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.4080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.4100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.4100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.4125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | A petición | | K0162.4125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | A petición | | K0162.4160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.4160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.4200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.4200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.4250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | A petición | | K0162.4250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | A petición | | K0162.5080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.5080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.5100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.5100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | A petición | | K0162.5125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | A petición | | K0162.5125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | A petición | | K0162.5160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.5160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.5200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.5200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | A petición | | K0162.5250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | A petición | | K0162.5250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|