Grupos de mercancía
Pernos enchufables de acero con fiador abatible
K0776

Pernos enchufables de acero con fiador abatible

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
Indicación sobre el dibujo:
1) Ranura de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0776 Pernos enchufables de acero con fiador abatible 223 kB

Planos

Pernos enchufables de acero con fiador abatible

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1HLL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Fuerza de
extracción F
N
CADAcc.PrecioPedir
K0776.0602516,9212632564531612190 A petición
K0776.0604016,9212634066046612190 A petición
K0776.0605016,9212635067056612190 A petición
K0776.0802516,9216842564631821270 A petición
K0776.0804016,9216844066146821270 A petición
K0776.0805016,9216845067156821270 A petición
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
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33