Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0338 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico 347 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo

Perno de bloqueo, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.1903Aacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.1004Aacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.1105Aacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.1206Aacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.1308Aacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.1410Aacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.1412Aacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.1516Aacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.190384Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.100484Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.110584Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.120684Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.130884Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.141084Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.141284Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.151684Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.01903Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.01004Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.01105Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.01206Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.01308Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.01410Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.01412Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.01516Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.0190384Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.0100484Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.0110584Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.0120684Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.0130884Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.0141084Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.0141284Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.0151684Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.11903Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.11004Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.11105Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.11206Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.11308Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.11410Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.11412Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.11516Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.1190384Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.1100484Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.1110584Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.1120684Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.1130884Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.1141084Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.1141284Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.1151684Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.61903Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.61004Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.61105Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.61206Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.61308Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.61410Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.61412Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.61516Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.6190384Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.6100484Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.6110584Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.6120684Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.6130884Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.6141084Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.6141284Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.6151684Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.71903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.71004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.71105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.71206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.71308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.71410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.71412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.71516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.7190384Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.7100484Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.7110584Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.7120684Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.7130884Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.7141084Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.7141284Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.7151684Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 A petición

Perno de bloqueo, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.2903Bacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.2004Bacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.2105Bacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.2206Bacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.2308Bacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.2410Bacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.2412Bacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.2516Bacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.290384Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.200484Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.210584Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.220684Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.230884Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.241084Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.241284Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.251684Bacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.02903Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.02004Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.02105Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.02206Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.02308Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.02410Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.02412Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.02516Bacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.0290384Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.0200484Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.0210584Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.0220684Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.0230884Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.0241084Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.0241284Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.0251684Bacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.12903Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.12004Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.12105Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.12206Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.12308Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.12410Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.12412Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.12516Bacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.1290384Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.1200484Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.1210584Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.1220684Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.1230884Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.1241084Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.1241284Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.1251684Bacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.62903Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.62004Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.62105Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.62206Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.62308Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.62410Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.62412Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.62516Bacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.6290384Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.6200484Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.6210584Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.6220684Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.6230884Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.6241084Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.6241284Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.6251684Bacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.72903Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.72004Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.72105Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.72206Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.72308Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.72410Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.72412Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.72516Bacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.7290384Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.7200484Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.7210584Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.7220684Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.7230884Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.7241084Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.7241284Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.7251684Bacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 A petición

Perno de bloqueo, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.3903Cacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.3004Cacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.3105Cacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.3206Cacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.3308Cacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.3410Cacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.3412Cacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.3516Cacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.390384Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.300484Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.310584Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.320684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.330884Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.341084Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.341284Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.351684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.03903Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.03004Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.03105Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.03206Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.03308Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.03410Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.03412Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.03516Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.0390384Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.0300484Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.0310584Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.0320684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.0330884Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.0341084Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.0341284Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.0351684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.13903Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.13004Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  A petición
K0338.13105Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  A petición
K0338.13206Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  A petición
K0338.13308Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  A petición
K0338.13410Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.13412Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.13516Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.1390384Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.1300484Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.1310584Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.1320684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.1330884Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.1341084Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.1341284Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.1351684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.63903Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.63004Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.63105Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.63206Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.63308Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.63410Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.63412Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.63516Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.6390384Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.6300484Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.6310584Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.6320684Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.6330884Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.6341084Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.6341284Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.6351684Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.73903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.73004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.73105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.73206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.73308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.73410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.73412Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.73516Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 A petición
K0338.7390384Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 A petición
K0338.7300484Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 A petición
K0338.7310584Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 A petición
K0338.7320684Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 A petición
K0338.7330884Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.7341084Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 A petición
K0338.7341284Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.7351684Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 A petición

Perno de bloqueo, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.4903Dacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.4004Dacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.4105Dacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.4206Dacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.4308Dacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.4410Dacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.4412Dacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.4516Dacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.490384Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.400484Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.410584Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.420684Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.430884Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.441084Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.441284Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.451684Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.04903Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.04004Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.04105Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.04206Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.04308Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.04410Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.04412Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.04516Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.0490384Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.0400484Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.0410584Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.0420684Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.0430884Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.0441084Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.0441284Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.0451684Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.14903Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.14004Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  A petición
K0338.14105Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  A petición
K0338.14206Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  A petición
K0338.14308Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  A petición
K0338.14410Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.14412Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.14516Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.1490384Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.1400484Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.1410584Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.1420684Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.1430884Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.1441084Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.1441284Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.1451684Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.64903Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.64004Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.64105Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.64206Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.64308Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.64410Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.64412Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.64516Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.6490384Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.6400484Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.6410584Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.6420684Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.6430884Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.6441084Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.6441284Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.6451684Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.74903Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.74004Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.74105Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.74206Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.74308Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.74410Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.74412Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.74516Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 A petición
K0338.7490384Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 A petición
K0338.7400484Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 A petición
K0338.7410584Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 A petición
K0338.7420684Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 A petición
K0338.7430884Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.7441084Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 A petición
K0338.7441284Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.7451684Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 A petición
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
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33