Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cable en espiral de PUR.
Ojete de cobre o acero inoxidable.
Ojo de llave de acero o acero inoxidable.
Versión:Cable en espiral negro.
Ojete de cobre cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Ojo de llave de acero cromado o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Cable elástico en espiral para asegurar partes del dispositivo. Óptima fuerza de retorno, robusto y resistente al desgaste.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0367 Cables de seguridad en espiral 124 kB

Planos

Cables de seguridad en espiral

Selección/filtro de artículos

Referencia

Ojos de llave

LL1CADAcc.PrecioPedir
K0367.10100acero100500 A petición
K0367.10200acero2001000 A petición
K0367.20100acero inoxidable100500 A petición
K0367.20200acero inoxidable2001000 A petición
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
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33