Grupos de mercancía
Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida
K0619

Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Poliamida PA, negro.
Relleno de acero galvanizado.
Indicación:Sistema de unión sin tornillos. Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces.
En el artículo K0619.1201512 el tapón se cierra en el medio.
Accesorios:- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0619 Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida 167 kB
 TH_008_Steckverbinder_ES 192 kB

Planos

Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LL1Adecuado
para tubos
cuadrados
CADAcc.PrecioPedir
K0619.12015122017563620 x 20 x 1,5  A petición
K0619.12515122522734825 x 25 x 1,5  A petición
K0619.13020123026774730 x 30 x 2  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33