Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre
K1175_FS

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1175_B Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 120 mm, muelle de cierre 133 kB
 Ficha de datos K1175_FS Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre 166 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1175.4012010Amuelle de cierreacero40-120--41,5 A petición
K1175.4012011Bmuelle de cierreacero4022,712060441,5 A petición
K1175.14012010Amuelle de cierreacero inoxidable A240-120--41,5 A petición
K1175.14012011Bmuelle de cierreacero inoxidable A24022,712060441,5 A petición
K1175.24012010Amuelle de cierrealuminio40-120--41,5 A petición
K1175.24012011Bmuelle de cierrealuminio4022,712060441,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33