Tanto un aprendizaje técnico como administrativo, una carrera dual, o en el marco de estudios universitarios, un semestre de prácticas o trabajos y tesinas de licenciatura o máster: todo ello se puede realizar y configurar en KIPP. Como acto inaugural de esta cooperación, Charlotte Gallbronner, un joven talento muy prometedor del biatlón alemán, visitó HEINRICH KIPP WERK en Sulz am Neckar. No vino a vernos sola, iba acompañada de Kristin Redanz, gerente de la Fundación de jóvenes olímpicos de Stuttgart. Nicolas Kipp, que dirige la empresa ya en la cuarta generación junto con su padre Heinrich Kipp, conversó con las visitantes sobre la rutina diaria escolar y de entrenamiento de los deportistas de alto nivel.
Karl-Josef Rebmann, el responsable de organización y recursos humanos en KIPP y miembro de la junta directiva, valora mucho este tipo de cooperación y, desde hace más de una década, ha extraído una experiencia muy positiva de trabajar con los deportistas de alto nivel y con el centro de preparación olímpica. Ha podido acompañar a numerosos atletas y le entusiasma su organización profesional. Estos, por su parte, aprecian en gran manera la posibilidad de combinar su carrera deportiva con la formación profesional.
KIPP se implica activamente como empresa asociada del deporte de alto nivel, algo que beneficia también al entorno social. Así por ejemplo, está en proyecto realizar sesiones de entrenamientos con los deportistas de élite para escuelas en el marco de clases de deporte. Ralf Kauffer, responsable de recursos humanos en HEINRICH KIPP WERK, está encantado de recibir a los futuros aprendices y estudiantes duales. También a él le gustaría aportar a la región un "pequeño toque de deporte de élite". |