Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0274.004 | K | latón | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 | | | A petición | | K0274.005 | K | latón | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 7,5 | | | A petición | | K0274.006 | K | latón | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 9 | | | A petición | | K0274.806 | K | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 | | | A petición | | K0274.808 | K | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 | | | A petición | | K0274.0004 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 | | | A petición | | K0274.0005 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 7,5 | | | A petición | | K0274.0006 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 9 | | | A petición | | K0274.0806 | K | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 | | | A petición | | K0274.0808 | K | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0274.004X8 | L | acero | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | A petición | | K0274.005X10 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 | | | A petición | | K0274.005X15 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | A petición | | K0274.005X20 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.006X10 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 | | | A petición | | K0274.006X15 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | A petición | | K0274.006X20 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.006X25 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 | | | A petición | | K0274.006X30 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 | | | A petición | | K0274.008X20 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.008X25 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 | | | A petición | | K0274.008X30 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 | | | A petición | | K0274.008X40 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 | | | A petición | | K0274.806X10 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 | | | A petición | | K0274.806X15 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 | | | A petición | | K0274.806X20 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 | | | A petición | | K0274.806X25 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 | | | A petición | | K0274.806X30 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 | | | A petición | | K0274.808X15 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 | | | A petición | | K0274.808X20 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 | | | A petición | | K0274.808X25 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 | | | A petición | | K0274.808X30 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 | | | A petición | | K0274.808X40 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 | | | A petición | | K0274.0004X8 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | A petición | | K0274.0005X10 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 | | | A petición | | K0274.0005X15 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | A petición | | K0274.0005X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.0006X10 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 | | | A petición | | K0274.0006X15 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | A petición | | K0274.0006X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.0006X25 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 | | | A petición | | K0274.0006X30 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 | | | A petición | | K0274.0008X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | A petición | | K0274.0008X25 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 | | | A petición | | K0274.0008X30 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 | | | A petición | | K0274.0008X40 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 | | | A petición | | K0274.0806X10 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 | | | A petición | | K0274.0806X15 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 | | | A petición | | K0274.0806X20 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 | | | A petición | | K0274.0806X25 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 | | | A petición | | K0274.0806X30 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 | | | A petición | | K0274.0808X15 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 | | | A petición | | K0274.0808X20 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 | | | A petición | | K0274.0808X25 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 | | | A petición | | K0274.0808X30 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 | | | A petición | | K0274.0808X40 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 | | | A petición | |
|