Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
K1701

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel mit verlängertem Bund ersetzt z.B. bei Rohrverbindern die Schrauben, somit ist ein werkzeugloses Klemmen und Lösen der Schraubverbindung möglich.
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Werkstoff:Griffhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile blank.
Hinweis:In den Maßtabellen der Rohrverbinder ist eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben. Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Werkzeugloses Klemmen und Lösen von Rohrverbindern
Hohe Steifigkeit und Festigkeit
Geringes Eigengewicht
Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Dampfsterilisierbar (hydrolysebeständig) und für Heißwasseranwendungen geeignet.
Zubehör:für RohrverbinderZeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1701 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl 444 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeAA1BDD1D2H1H2H3H4LXGewindeartZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6Außengewinde16 auf Anfrage
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6Außengewinde16 auf Anfrage
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8Außengewinde20 auf Anfrage
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8Außengewinde20 auf Anfrage
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8Außengewinde20 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Dänemark
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33