- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0274.904 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9045 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9046 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9047 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.905 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9055 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9056 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9057 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.906 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.105 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1055 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1056 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1057 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.106 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.1067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.208 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.210 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.2107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.0904 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09045 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09046 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09047 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0905 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09055 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09056 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09057 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0906 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0105 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01055 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01056 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01057 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0106 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.01067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0208 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.0210 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | | K0274.02107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | auf Anfrage | |
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| A | B | D | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0274.904X10 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9045X10 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9046X10 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.9047X10 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.904X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9045X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9046X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9047X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.905X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9055X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9056X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.9057X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.905X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9055X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9056X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9057X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.905X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9055X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9056X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9057X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.906X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9065X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9066X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.9067X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.906X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9065X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9066X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.9067X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.906X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.9065X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.9066X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.9067X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.105X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.1055X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.1056X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.1057X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.105X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1055X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1056X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1057X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.106X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1065X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1066X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1067X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.106X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1065X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1066X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1067X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.106X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1065X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1066X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1067X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.108X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1085X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1086X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.1087X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.108X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1085X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1086X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.1087X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.108X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1085X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1086X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.1087X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.208X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2085X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2086X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2087X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.208X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2085X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2086X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2087X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.208X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2085X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2086X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2087X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.210X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.2107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.210X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.2107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.210X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.2107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.210X50 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.2105X50 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.2106X50 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.2107X50 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.0904X10 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09045X10 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09046X10 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.09047X10 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K0274.0904X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09045X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09046X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09047X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.0905X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09055X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09056X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.09057X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.0905X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09055X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09056X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09057X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0905X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09055X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09056X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09057X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0906X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09065X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09066X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.09067X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0906X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09065X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09066X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.09067X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0906X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.09065X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.09066X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.09067X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.0105X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.01055X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.01056X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.01057X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | auf Anfrage | | K0274.0105X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01055X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01056X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01057X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0106X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01065X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01066X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01067X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0106X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01065X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01066X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01067X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0106X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01065X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01066X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01067X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.0108X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01085X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01086X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.01087X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0108X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01085X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01086X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.01087X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0108X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01085X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01086X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.01087X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.0208X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02085X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02086X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02087X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0208X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02085X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02086X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02087X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0208X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02085X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02086X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02087X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.0210X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02105X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02106X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.02107X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K0274.0210X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02105X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02106X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.02107X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | auf Anfrage | | K0274.0210X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02105X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02106X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.02107X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | auf Anfrage | | K0274.0210X50 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.02105X50 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.02106X50 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | | K0274.02107X50 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | auf Anfrage | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|