Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para resortes.Indicación:El uso de anillos de tolerancia permite una gran zona de tolerancia entre las piezas que se vayan a conectar.
Las ruedecillas esféricas se pueden montar de forma rápida y económica.
Indicación sobre el dibujo:
1) Anillo de tolerancia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0766 Anillos de tolerancia 151 kB

Planos

Anillos de tolerancia

Selección/filtro de artículos

Referencia

DDimensiones de instalación
D1
Dimensiones de instalación
H
CADAcc.PrecioPedir
K0766.0242425,7 +0,27 A petición
K0766.0363637,7 +0,212 A petición
K0766.0454546,7 +0,212 A petición
K0766.0626264,1 +0,315 A petición
K0766.100100102,5 +0,3519 A petición
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
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33