Grupos de mercancía
Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
K2034_A

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.
Inserción antideslizante de poliuretano.
Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A y forma B: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Especialmente aptos para impedir el deslizamiento accidental en suelos lisos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2034_A Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos 283 kB

Planos

Tapones de ajuste de plástico con inserción antideslizante para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
DD1

HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2034.00251520para tubos redondosAredondo25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 A petición
K2034.00301015para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 A petición
K2034.00301520para tubos redondosAredondo30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 A petición
K2034.00321520para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 A petición
K2034.00351520para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 A petición
K2034.00352025para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 A petición
K2034.00381520para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 A petición
K2034.00401520para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 A petición
K2034.00402025para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 A petición
K2034.00421520para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 A petición
K2034.00451520para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 A petición
K2034.00501520para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 A petición
K2034.00511220para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 A petición
K2034.00601520para tubos redondosAredondo60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 A petición
K2034.00801520para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33