Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable
K0123

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable 268 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate

Más información

Planos

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0123.92061negro RAL 9005satinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.92081negro RAL 9005satinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.93081negro RAL 9005satinado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.93101negro RAL 9005satinado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, mate estructurado

Más información

Planos

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable, mate estructurado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0123.9206181negro RAL 9005mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206182naranja puro RAL 2004mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206183amarillo colza RAL 1021mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206185verde señal RAL 6032mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206186azul tráfico RAL 5017mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206187gris claro RAL 7035mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9206188gris ventana RAL 7040mate texturado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208181negro RAL 9005mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208182naranja puro RAL 2004mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208183amarillo colza RAL 1021mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208185verde señal RAL 6032mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208186azul tráfico RAL 5017mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208187gris claro RAL 7035mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9208188gris ventana RAL 7040mate texturado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0123.9308181negro RAL 9005mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308182naranja puro RAL 2004mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308183amarillo colza RAL 1021mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308185verde señal RAL 6032mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308186azul tráfico RAL 5017mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308187gris claro RAL 7035mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9308188gris ventana RAL 7040mate texturado3M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310181negro RAL 9005mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310182naranja puro RAL 2004mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310183amarillo colza RAL 1021mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310185verde señal RAL 6032mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310186azul tráfico RAL 5017mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310187gris claro RAL 7035mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0123.9310188gris ventana RAL 7040mate texturado3M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33