Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de biopolímero, montaje por el dorso
K1060_B

Empuñaduras curvas de biopolímero, montaje por el dorso

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Biopolímero reforzado con fibra de madera, haya natural.
Biopolímero reforzado con fibra de vidrio, gris antracita.
Versión:Haya natural con efecto de madera o teñida de gris antracita.Indicación:Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad).
Buena resistencia a las sustancias químicas.
Apto para aplicaciones en exteriores (resistente a la intemperie).

Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Montaje:Forma B desde la parte trasera.Ventajas:Este bioplástico se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Baja huella de carbono en comparación con los plásticos derivados del petróleo.
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de forma sostenible.
El bioplástico es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1060_B Empuñaduras curvas de biopolímero, montaje por el dorso 208 kB

Planos

Empuñaduras curvas de biopolímero, montaje por el dorso

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
FormaA

BCDHLSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1060.102100052143haya naturalacero inoxidableB100179,5M5331222091000 A petición
K1060.102120062143haya naturalacero inoxidableB1202111,4M63914624121000 A petición
K1060.102140082143haya naturalacero inoxidableB1402414,2M84517028121000 A petición
K1060.10210005290gris antracita RAL 7021acero inoxidableB100179,5M5331222091000 A petición
K1060.10212006290gris antracita RAL 7021acero inoxidableB1202111,4M63914624121000 A petición
K1060.10214008290gris antracita RAL 7021acero inoxidableB1402414,2M84517028121000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33