Grupos de mercancía
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
K0139

Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Material:

Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4404.

Versión:Acero tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0139 Tuercas moleteadas de acero o acero inoxidable con función de sujeción rápida 265 kB

Planos

Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3D4HKCADAcc.PrecioPedir
K0139.04acero para temple y revenidoM416144,2128 A petición
K0139.05acero para temple y revenidoM520145,2128 A petición
K0139.06acero para temple y revenidoM624166,21410 A petición
K0139.08acero para temple y revenidoM830208,21712 A petición
K0139.10acero para temple y revenidoM10362810,32014 A petición
K0139.12acero para temple y revenidoM12403212,32416 A petición
K0139.104acero inoxidableM416144,2128 A petición
K0139.105acero inoxidableM520145,2128 A petición
K0139.106acero inoxidableM624166,21410 A petición
K0139.108acero inoxidableM830208,21712 A petición
K0139.110acero inoxidableM10362810,32014 A petición
K0139.112acero inoxidableM12403212,32416 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33