- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2148Arandelas esféricas y cojinetes cónicos combinados, acero o... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301. Versión:Arandela esférica de acero templado por cementación, profundidad de dureza 0,2 mm. por lo menos Cojinete cónico de acero tratado en caliente.Indicación:La arandela esférica y el cojinete cónico forman una unidad con una unión fija e imperdible. Montaje sencillo y rápido. La altura total es mayor que la de las partes individuales según DIN 6319.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | H | G | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2148.061 | acero | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 9 | | | A petición | | K2148.081 | acero | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 17 | | | A petición | | K2148.101 | acero | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 26 | | | A petición | | K2148.121 | acero | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 38 | | | A petición | | K2148.161 | acero | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 73 | | | A petición | | K2148.201 | acero | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 117 | | | A petición | | K2148.241 | acero | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 168 | | | A petición | | K2148.301 | acero | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 269 | | | A petición | | K2148.062 | acero inoxidable A2 | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M6 | 6 | | | A petición | | K2148.082 | acero inoxidable A2 | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M8 | 12 | | | A petición | | K2148.102 | acero inoxidable A2 | 10,5 | 12 | 21 | 10,4 | M10 | 16 | | | A petición | | K2148.122 | acero inoxidable A2 | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M12 | 24 | | | A petición | | K2148.162 | acero inoxidable A2 | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M16 | 45 | | | A petición | | K2148.202 | acero inoxidable A2 | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M20 | 71 | | | A petición | | K2148.242 | acero inoxidable A2 | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M24 | 105 | | | A petición | | K2148.302 | acero inoxidable A2 | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M30 | 191 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|