Grupos de mercancía

Aluminium-Handräder von KIPP

Volver

Funcionales y elegantes: los volantes de aluminio de KIPP

¿Está buscando elementos de control para su proceso de fabricación que convenzan no solo desde el punto de vista visual, sino también en términos de ergonomía y seguridad de funcionamiento? ¡En nuestra gama encontrará lo que busca! Hemos ampliado nuestro surtido con una serie de volantes ligeros de aluminio que aúnan a la perfección la función y el diseño. Por su diseño innovador, los elementos de control son especialmente fáciles de usar y se integran sin fisuras en el proceso de fabricación. Puede elegir entre seis versiones en distintos tamaños y dos variantes de colores.

Resumen de los datos principales:

  • 6 variantes: Disponible como volante de radios o de disco, alternativamente sin manivela o con empuñadura cilíndrica giratoria o abatible

  • Ergonómico: Empuñadura cilíndrica con un tacto optimizado y un excelente agarre

  • Funcionamiento seguro: La empuñadura cilíndrica abatible reduce los contornos de interferencia y reduce al mínimo el riesgo de lesiones

  • Duradero: Revestimiento de polvo en negro o plateado

  • Adaptable: Volante de radios con diámetro de 125 mm y 160 mm, 80 mm bis 125 mm; variantes de fijación en unión positiva y en arrastre de fuerza Preciso: Tolerancia en marcha circular y excentricidad axial de 0,4 mm

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33