Warengruppen
Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse
K1827

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung:Edelstahl gehärtet.Hinweis:Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.

Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.

Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.

Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.
Temperaturbereich:-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM
Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1827 Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse 123 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1DKHH1H2Tragzahl C
(N)
BefestigungsartCADZub.PreisBestellen
K1827.150AKugel aus POM243115,87520,59,54,5200einpressen 0.00 €
K1827.220AKugel aus POM364522,22530,5104,5250einpressen 0.00 €
K1827.300AKugel aus POM45553037145,5350einpressen 0.00 €
K1827.440AKugel aus POM627544,553,5199500einpressen 0.00 €

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1DKHH1H2Tragzahl C
(N)
BefestigungsartCADZub.PreisBestellen
K1827.151BKugel aus Edelstahl243115,87520,59,54,5200einpressen 0.00 €
K1827.221BKugel aus Edelstahl364522,22530,5104,5250einpressen 0.00 €
K1827.301BKugel aus Edelstahl45553037145,5350einpressen 0.00 €
K1827.441BKugel aus Edelstahl627544,553,5199500einpressen 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33