Warengruppen
Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau
K1319

Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.

Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:

Metallteile Edelstahl 1.4301.

Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1319 Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau 212 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
D

HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K1319.00800855Edelstahlgrau88M338844 0.00 €
K1319.01501255Edelstahlgrau1512M44165182 0.00 €
K1319.01501555Edelstahlgrau1515M44100130 0.00 €
K1319.01502055Edelstahlgrau1520M4475113 0.00 €
K1319.02001555Edelstahlgrau2015M65145246 0.00 €
K1319.02002055Edelstahlgrau2020M6594216 0.00 €
K1319.02002555Edelstahlgrau2025M6565169 0.00 €
K1319.02501555Edelstahlgrau2515M87270540 0.00 €
K1319.02502555Edelstahlgrau2525M87105315 0.00 €
K1319.02503055Edelstahlgrau2530M8785281 0.00 €
K1319.02504055Edelstahlgrau2540M8775300 0.00 €
K1319.03001555Edelstahlgrau3015M87545491 0.00 €
K1319.03002555Edelstahlgrau3025M87160416 0.00 €
K1319.03003055Edelstahlgrau3030M87125425 0.00 €
K1319.03004055Edelstahlgrau3040M8785315 0.00 €
K1319.04002055Edelstahlgrau4020M87550660 0.00 €
K1319.04002555Edelstahlgrau4025M875001000 0.00 €
K1319.04003055Edelstahlgrau4030M87300870 0.00 €
K1319.04004055Edelstahlgrau4040M872601040 0.00 €
K1319.05002055Edelstahlgrau5020M108860860 0.00 €
K1319.05002555Edelstahlgrau5025M1087001400 0.00 €
K1319.05003055Edelstahlgrau5030M1084501575 0.00 €
K1319.05004055Edelstahlgrau5040M1083501400 0.00 €
K1319.05005055Edelstahlgrau5050M108170850 0.00 €
K1319.06003055Edelstahlgrau6030M1087001400 0.00 €
K1319.06004055Edelstahlgrau6040M1084001600 0.00 €
K1319.06005055Edelstahlgrau6050M1082401200 0.00 €
K1319.07004255Edelstahlgrau7042M1085202600 0.00 €
K1319.07004555Edelstahlgrau7045M1086803060 0.00 €
K1319.07502555Edelstahlgrau7525M121012111816 0.00 €
K1319.07503055Edelstahlgrau7530M121010902289 0.00 €
K1319.07504055Edelstahlgrau7540M12105002000 0.00 €
K1319.07505055Edelstahlgrau7550M12105502750 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33