Grupos de mercancía
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
K0251

Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Biopolímero reforzado con fibra de madera, haya natural.
Biopolímero reforzado con fibra de vidrio, gris antracita.
Casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Haya natural con efecto de madera o teñida de gris antracita.
Casquillo de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad).
Buena resistencia a las sustancias químicas.
Apto para aplicaciones en exteriores (resistente a la intemperie).
Ventajas:Este bioplástico se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Baja huella de carbono en comparación con los plásticos derivados del petróleo.
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de forma sostenible.
El bioplástico es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0251 Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior 171 kB

Planos

Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Tamaño

D

D1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0251.10005143haya natural1M5211219211010 A petición
K0251.10006143haya natural2M6251423251210 A petición
K0251.10008143haya natural3M8331831331514 A petición
K0251.1000590gris antracita RAL 70211M5211219211010 A petición
K0251.1000690gris antracita RAL 70212M6251423251210 A petición
K0251.1000890gris antracita RAL 70213M8331831331514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33