Grupos de mercancía
Palancas de sujeción 2K con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido - inch
K0125 inch

Palancas de sujeción 2K con rosca exterior, inserto roscado de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura:
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.
Partes de acero:
Clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:Los componentes duro y blando se suministran con el color estándar gris antracita RAL 7021.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0125 inch Palancas de sujeción 2K con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido - inch 200 kB

Planos

Palancas de sujeción 2K con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido - inch

Selección/filtro de artículos

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33