Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura
K0266_PBMN

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manivela e cabo termoplásticos.
Cubo e eixo do cabo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0266_PBMN Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura 402 kB

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAces.PreçoEncomendar
K0266.110802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço802248-85,74928,513-10412,79 sob consulta
K0266.111003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço8032410-85,74928,513-10412,711,4 sob consulta
K0266.121003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço10032910-105,259,535,513-12915,711,4 sob consulta
K0266.121204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço10042912-105,259,535,513-12915,713,8 sob consulta
K0266.131204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço12543612-140834418,5-16119,513,8 sob consulta
K0266.131405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço12553614-140834418,5-16119,516,3 sob consulta
K0266.1108026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço802248M685,74928,5137,510412,79 sob consulta
K0266.1110036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço8032410M685,74928,5137,510412,711,4 sob consulta
K0266.1210036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 sob consulta
K0266.1212046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 sob consulta
K0266.1312046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço12543612M6140834418,57,516119,513,8 sob consulta
K0266.1314056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço12553614M6140834418,57,516119,516,3 sob consulta
K0266.0110802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável802248-85,74928,513-10412,79 sob consulta
K0266.0111003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável8032410-85,74928,513-10412,711,4 sob consulta
K0266.0121003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável10032910-105,259,535,513-12915,711,4 sob consulta
K0266.0121204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável10042912-105,259,535,513-12915,713,8 sob consulta
K0266.0131204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável12543612-140834418,5-16119,513,8 sob consulta
K0266.0131405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável12553614-140834418,5-16119,516,3 sob consulta
K0266.01108026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável802248M685,74928,5137,510412,79 sob consulta
K0266.01110036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável8032410M685,74928,5137,510412,711,4 sob consulta
K0266.01210036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 sob consulta
K0266.01212046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 sob consulta
K0266.01312046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável12543612M6140834418,57,516119,513,8 sob consulta
K0266.01314056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável12553614M6140834418,57,516119,516,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33