Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
DETECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Soluciones especiales
Clásicos
Palanca de apriete
Empuñaduras
Piezas estándar
Empuñadura en cruz
Empuñadura en estrella
Tornillo de orejetas
Dispositivo de sujeción rápida
Volante
Empuñaduras curvas
Botones esféricos
Arandelas esféricas
Piezas de presión
Bisagras
Cinta de seguridad
Perno de bloqueo de bola
Dispositivo de sujeción horizontal
Empuñadura hueca
Tornillos de presión esféricos
Empuñaduras esféricas
Perno de retención
Topes de goma
Sistema modular de 5 ejes UNI lock
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
Sistema de sujeción de punto cero
Cambio de referencias
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
Empuñaduras curvas - aluminio
Volver
Productos
Clásicos
Empuñaduras curvas
Material
Empuñaduras curvas - aluminio
K0195
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado semibrillante, montaje por el dorso
4 Artículos
K0199
Empuñaduras curvas de aluminio con inclinación por los dos lados
9 Artículos
K0202
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 12x8, montaje por el dorso
16 Artículos
K0204
Empuñaduras curvas de aluminio, con recubrimiento de polvo o anodizado, perfil ovalado, montaje por el dorso
48 Artículos
K0204
Empuñaduras curvas ovaladas de aluminio con perforación exterior
20 Artículos
K0204
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
12 Artículos
K0205
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 20x10, montaje por el dorso
8 Artículos
K0213
Empuñaduras curvas de aluminio estrechas
4 Artículos
K1091
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas
12 Artículos
K1075
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
9 Artículos
K0219
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 10, montaje por el dorso
6 Artículos
K0229
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso
5 Artículos
K0216
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
24 Artículos
K0217
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el dorso
12 Artículos
K0228
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
10 Artículos
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0,00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Mapa web
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33