HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : zinc injecté haute pression.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Nota :Patin de glissement pour profilé en métal avec éléments de glissement clipsés en plastique. Les patins de glissement pour profilé permettent un déplacement linéaire à faible usure des profilés en aluminium de type I avec rainure de 8 mm. Le système est particulièrement insensible à la saleté grâce à l’absence de graissage.

La charge maximale admissible pour un patin de glissement pour profilé s’élève à Fmax. = 50 N.

Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus comme une combinaison de palier fixe (forme F) et de palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.

Forme S : kit pour le raccordement d’éléments de montage quelconques.

Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.

Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
Contenu de la livraisonForme S : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.

Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.

Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1806_L Patin de glissement pour profilé, forme L, palier libre 468 kB

Dessins

Patin de glissement pour profilé, forme L, palier libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

CAOAcc.PrixCommander
K1806.2050LPalier flottantM5 Sur demande