|
|
K1750Mors fixes ES pour système de bridage multiple |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).Nota :Il existe trois versions de mors fixes au choix : - Version naturelle, forme A pour pièces pré-usinées. - Version striée, forme B pour pièces brutes. - Mors de serrage décalés, forme C pour le serrage avec un petit bord de serrage. Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.Données techniques :La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.Utilisation :Les mors fixes ES sont positionnés sur les glissières en fonction de la situation de serrage. Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de la vis de fixation. Des forces de serrage élevées des éléments de bridage peuvent ainsi être supportées. Grâce à son design étroit, le mors fixe ES convient tout particulièrement aux serrages avec des pièces de petite taille et des quantité importantes. Il est ainsi possible d'usiner de grandes séries de façon économique.Avantages :L'échelle latérale sur les glissières et les mors fixes permettent de régler précisément les positons des butées fixes.Contenu de la livraisonMors fixe ES. Vis de fixation. Tasseau.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
|
Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | convient pour Largeur du système | Forme | L | B | H | L1 | B1 | B2 | H1 | H2 | D Taraudage | D1 Taraudage | D3 | BN=Largeur de la rainure | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1750.0503023 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | - | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | Sur demande | | K1750.0503053 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | - | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 |  | | Sur demande | | K1750.0724023 | 72 | C | 40 | 72 | 40 | 2 | 44 | - | 21,5 | 2 | M6 | M6 | M14x1,5x50 | 8 |  | | Sur demande | | K1750.0724053 | 72 | C | 40 | 72 | 40 | 2 | 44 | - | 21,5 | 5 | M6 | M6 | M14x1,5x50 | 8 |  | | Sur demande | | K1750.1004423 | 100 | C | 44 | 100 | 43 | 2 | 64 | 26 | 22 | 2 | M8 | M8 | M14x1,5x50 | 10 |  | | Sur demande | | K1750.1004453 | 100 | C | 44 | 100 | 43 | 2 | 64 | 26 | 22 | 5 | M8 | M8 | M14x1,5x50 | 10 |  | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|