Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Noir / naturel.Nota :Console de raccordement VESA standard 50/75 (dimensions de fixation 50 x 50 mm ou 75 x 75 mm).Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1510 Plaque de connexion 461 kB

Dessins

Plaque de connexion

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigureFinition 1CAOAcc.PrixCommander
K1510.5075plaque de connexion VESA Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vénézuela
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33