Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.Исполнение: вороненная.Указание:Полная наружная резьба регулируемых упорных захватов обеспечивает точное позиционирование на зажимной планке.
Втулки из твёрдых сплавов впаяны.
Указание на чертеже:
Форма A: инструментальная сталь
Форма B: Рифление из твёрдого сплава
Форма C: 4-точечное рифление из твёрдого сплава
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0388 Упорные захваты регулируемые 232 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные захваты регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

LBGFSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0388.4010A40--M10-3 по запросу
K0388.4012A40--M12-5 по запросу
K0388.4016A40--M16-6 по запросу
K0388.4020A40--M20-8 по запросу
K0388.2510B-256,4M10-5 по запросу
K0388.5010B-506,4M10-5 по запросу
K0388.2512B-257,9M12-6 по запросу
K0388.5012B-507,9M12-6 по запросу
K0388.2516B-2511,2M16-8 по запросу
K0388.5016B-5011,2M16-8 по запросу
K0388.2520B-2512,7M20-10 по запросу
K0388.5020B-5012,7M20-10 по запросу
K0388.25124C-257,9M126,56 по запросу
K0388.50124C-507,9M126,56 по запросу
K0388.25164C-2511,2M1688 по запросу
K0388.50164C-5011,2M1688 по запросу
K0388.25204C-2512,7M20810 по запросу
K0388.50204C-5012,7M20810 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33