- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- K0709
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения
- K0710
Быстросъемные муфты с радиальным выравниванием смещения и привинчиваемым фланцем
- K0711
Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения
- K1934
Вильчатые шарниры для шарнирных головок
- K1935
Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь
- K0731
Вильчатые шарниры, сталь, со стяжными болтами DIN 71752
- K0732
Вильчатые шарниры из нержавеющей стали DIN 71752
- K0733
Вильчатые шарниры, сталь DIN 71752
- K2230
Вилкообразные головки, сталь или нержавеющая сталь DIN 71752
- K1459
Вилочные головки, обычная или нержавеющая сталь с наружной резьбой
- K1460
Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь
- K1139
Стяжные болты из стали для вилкообразных головок DIN 71752
- K1454
Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилочных головок
- K1455
Палец с проточкой под стопорное кольцо подходит для вилочных головок
- K1456
Палец с отверстием под шплинт подходит для вилочных головок
- K2144
Болт с головкой ISO 2341, форма B
- K0734
Угловые шарниры DIN 71802
- K0734
Угловые шарниры из нержавеющей стали, аналог формы CS согласно стандарту DIN 71802, с уплотнительным колпачком
- K0712
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805
- K0713
Шаровые цапфы для угловых шарниров DIN 71803
- K0127
Шарнирные проушины
- K0714
Предохранительный хомут для шаровых подпятников DIN 71805
- K1136
Шплинты DIN EN ISO 1234
- K1137
Шплинты пружинные подобный DIN 11024
- K2014
Шплинты откидные DIN 11023
- K0715
Осевые шарниры подобные DIN 71802
- K1936
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые
- K0716
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K0717
Шарнирные головки с опорой на шарикоподшипниках внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K0718
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4
- K2079
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1cне требуют технического обслуживания
- K2085
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0719
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, DIN ISO 12240-4
- K2080
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K2086
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, сталь, DIN ISO 12240-1, смазываемые
- K0720
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2081
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0721
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4
- K2082
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0722
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2083
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K0723
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-4
- K2084
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения внутренняя резьба, узкая конструкция, DIN ISO 12240-1, не требуют технического обслуживания
- K1324
Шарнирный подшипник, типоразмер K/E DIN ISO 12240-1
- K1465
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
- K1466
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и внутренней резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0712_BШаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы B смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников.По запросу:Шаровые подпятники из нержавеющей стали.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|