Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра
K0457_A

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66. Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Крышка
2) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0457_A Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра 201 kB

Чертежи

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0457.136038A36G3/8231711 по запросу
K0457.141012A41G1/2281812 по запросу
K0457.147034A47G3/4331712 по запросу
K0457.152100A52G1382012 по запросу
K0457.163114A63G1 1/4492313 по запросу
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 по запросу
K0457.1361615A36M16x1,5231711 по запросу
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 по запросу
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 по запросу
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33