Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.
Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.
Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.
Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.
Указание:Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.
Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0645_IG Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали 178 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0645.7541003электролитически полированныйM312613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.8541003электролитически полированныйM312614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.9541003электролитически полированныйM312614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.7541004электролитически полированныйM412613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.8541004электролитически полированныйM412614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.9541004электролитически полированныйM412614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.0541004электролитически полированныйM415,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.0541005электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.1541005электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.1541006электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.2541008электролитически полированныйM8271133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K0645.7541303отпескоструенныйM312613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.8541303отпескоструенныйM312614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.9541303отпескоструенныйM312614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.7541304отпескоструенныйM412613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K0645.8541304отпескоструенныйM412614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K0645.9541304отпескоструенныйM412614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K0645.0541304отпескоструенныйM415,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.0541305отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K0645.1541305отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.1541306отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,21,24120 по запросу
K0645.2541308отпескоструенныйM8271133,32418,328,8961081,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33