Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий.

Исполнение: полированные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0650_C Ручки круглые DIN 319, форма C 149 kB

Чертежи

Ручки круглые DIN 319, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Вид
стали
DD1

D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0650.116044Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M4168157,2 по запросу
K0650.120054Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M52012189,1 по запросу
K0650.125064Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M6251522,511 по запросу
K0650.132084Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M832182914,5 по запросу
K0650.140104Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M1040223718 по запросу
K0650.150124Cс внутренней резьбойнержавеющая сталь1.4301M1250284621 по запросу
K0650.116042Cс внутренней резьбойАлюминий-M4168157,2 по запросу
K0650.120052Cс внутренней резьбойАлюминий-M52012189,1 по запросу
K0650.125062Cс внутренней резьбойАлюминий-M6251522,511 по запросу
K0650.132082Cс внутренней резьбойАлюминий-M832182914,5 по запросу
K0650.140102Cс внутренней резьбойАлюминий-M1040223718 по запросу
K0650.150122Cс внутренней резьбойАлюминий-M1250284621 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33