- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2114_APЗадвижки с резьбовым стопорным элементом, без крышки, без гайки,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижка 1.0503. Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь. Нажимная пружина 1.4310. Крышка задвижки, термопласт PA. Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, воронёные. Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и воронёный. Нажимная пружина, чистая. Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях: — черно-серый: RAL 7021. — чистый оранжевый: RAL 2004. — рапсовый желтый: RAL 1021. — транспортный красный: RAL 3020. — сигнальный зеленый: RAL 6032. — транспортный синий: RAL 5017. — светло-серый: RAL 7035.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. На выбор с цветными крышками задвижки из пластика. Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением. По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638. Позиционирующие втулки K1290.Указание на чертеже:Форма AP: без крышки задвижки, без гайки. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2114.940410 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.940510 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.940610 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.9404101 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.9405101 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.9406101 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K2114.940512 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.940612 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.940812 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.9405121 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.9406121 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.9408121 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | по запросу | | K2114.940616 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.940816 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.941016 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.9406161 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.9408161 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.9410161 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K2114.940820 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2114.941020 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2114.941220 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2114.9408201 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2114.9410201 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K2114.9412201 | AP | без пластиковой крышки, без контргайки | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|